Menü Arama

Maxi JawLock 4.0 mm (T) 500.0 mm (L) Yellow

Pürüzsüz kayışlı çekip sıkıştırmalı mühürlerimiz çok çeşitli uygulamalarda kurcalama ve müdahale kanıtlayan belirtici bir mühür oluşturur. Yeşil polipropilen kayışa sahip bu ürün Metal Kilitleme Çenesiyle tespit edilir.
Ürün kodu:

1222396

Üretimde Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
1000 + 5,3727 TL
Standart paket: 1000

Şunun katları halinde sipariş ver: 1000

Toplam fiyat:

5.372,70 TL

1000 x 5,3727 TL

Numune ekle +

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
Sınıflandırma Indicative Seal
Conta Tipi Çekip Sıkıştırmalı Mühür
Tip Maxi JawLock
Kilitleme Mekanizması Metal Locking Jaw
Sökülebilirlik Koparma kulakçığı
Kayış Malzemesi Polypropylene
Renk Yellow
Etiket Genişliği 30.0 mm
Toplam Uzunluk 567.5 mm
Kayış Uzunluğu 500.0 mm
GTIP Numarası 3926909790

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin