Menü Arama

Mini JawLock 2.0 mm (T) 200.0 mm (L) Polypropylene Red

Pürüzsüz kayışlı çekip sıkıştırmalı mühürlerimiz çok çeşitli uygulamalarda kurcalama ve müdahale kanıtlayan belirtici bir mühür oluşturur. Yeşil polipropilen kayışa sahip bu ürün Metal Kilitleme Çenesiyle tespit edilir.
Ürün kodu:

1222311

8000 Stokta Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
1000 + 3,0071 TL
Standart paket: 1000

Şunun katları halinde sipariş ver: 1000

Toplam fiyat:

3.007,10 TL

1000 x 3,0071 TL

Numune ekle +

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
Sınıflandırma Indicative Seal
Conta Tipi Çekip Sıkıştırmalı Mühür
Tip Mini JawLock
Kilitleme Mekanizması Metal Locking Jaw
Sökülebilirlik Yan koparma kulakçığı
Kayış Malzemesi Polypropylene
Renk Red
Etiket Genişliği 18.0 mm
Toplam Uzunluk 250.0 mm
Kayış Uzunluğu 200.0 mm
GTIP Numarası 3926909790

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin