Miktar | Birim fiyatı |
---|---|
1 - 4 | 8.180,2443 TL |
5 - 9 | 7.362,3182 TL |
10 - 19 | 6.953,1913 TL |
20 + | 6.135,2652 TL |
l1 | 300.0 |
---|---|
Stroke max | 244.0 |
w1 | 8.0 |
d1 | 3.3 |
d2 | 6.0 |
d3 | M4 |
h1 +0|-0.3 | 18.0 |
h2 | 8.3 |
h3 | 3.5 |
l2 | 25.0 |
l3 | 12.5 |
l4 | 2.0 |
w2 | 3.1 |
No. of rollers | 36.0 |
Dyn. load C max. kN | 23.0 |
Static load C0 max. kN | 27.4 |
Weight kg | 0.54 |
Malzeme | Steel |
Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız
Bizimle iletişime geçtiğiniz için teşekkür ederiz, size en kısa süre içinde yanıt vereceğiz
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin