Miktar | Birim fiyatı |
---|---|
1 - 4 | 9.568,9156 TL |
5 - 9 | 8.611,9913 TL |
10 - 19 | 8.133,693 TL |
20 + | 7.176,7687 TL |
l1 | 180.0 |
---|---|
Stroke max | 148.0 |
w1 | 6.0 |
d1 | 2.55 |
d2 | 4.4 |
d3 | M3 |
h1 +0|-0.3 | 12.0 |
h2 | 5.5 |
h3 | 2.5 |
l2 | 15.0 |
l3 | 7.5 |
l4 | 1.5 |
w2 | 2.0 |
No. of rollers | 27.0 |
Dyn. load C max. kN | 7.91 |
Static load C0 max. kN | 7.88 |
Weight kg | 0.16 |
Malzeme | Steel |
Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız
Bizimle iletişime geçtiğiniz için teşekkür ederiz, size en kısa süre içinde yanıt vereceğiz
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin