Miktar | Birim fiyatı |
---|---|
1 - 4 | 5.904,1478 TL |
5 - 9 | 5.313,733 TL |
10 - 19 | 5.018,6895 TL |
20 + | 4.428,2747 TL |
l1 | 135.0 |
---|---|
Stroke max | 106.0 |
w1 | 6.0 |
d1 | 2.55 |
d2 | 4.4 |
d3 | M3 |
h1 +0|-0.3 | 12.0 |
h2 | 5.5 |
h3 | 2.5 |
l2 | 15.0 |
l3 | 7.5 |
l4 | 1.5 |
w2 | 2.0 |
No. of rollers | 21.0 |
Dyn. load C max. kN | 6.15 |
Static load C0 max. kN | 6.13 |
Weight kg | 0.12 |
Malzeme | Steel |
Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız
Bizimle iletişime geçtiğiniz için teşekkür ederiz, size en kısa süre içinde yanıt vereceğiz
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin