Yaylı Bağlantı Elemanlarımız; Naylon 6/6, Alçak Yoğunluklu Polietilen (LDPE) ve Polipropilen (PP) klipsi LDPE seçenekleri sunar.
Bu perçin kurulumunda bir erkek klips ve bir dişi pul bulunur. Erkek klips dişi pula geçirilir ve iki yüzey tek kurulumla bir arada tutturulur. Perçin kurulumu, oluklu panolar için ideal seçimdir.
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
Fiyat aralığı | Stok Durumu | Renk | Malzeme | Erkek Klips Mafsal Uzunluğu | Azami Uyumlu Pano Kalınlığı | Uyumlu Delik Çap Aralığı | Dişi Pul Mil Uzunluğu | Satın Al | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5,0257 TL - 5,0257 TL | 2874 Stokta |
Transparent
|
LDPE;PP
|
0.551 in
14.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.315 - 0.787 in
8.0 - 20.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
||||
6,8762 TL - 6,8762 TL | 10917 Stokta |
Black
|
LDPE;PP
|
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.315 - 0.787 in
8.0 - 20.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
||||
4,6472 TL - 4,6472 TL | Üretimde |
Black
|
LDPE;PP
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.197 - 0.394 in
5.0 - 10.0 mm
|
|
||||
8,0644 TL - 8,0644 TL | 23281 Stokta |
White
|
LDPE;PP
|
1.732 in
44.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
0.315 - 0.787 in
8.0 - 20.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
||||
8,6005 TL - 8,6005 TL | 1032 Stokta |
White
|
LDPE;PP
|
1.732 in
44.0 mm
|
1.811 in
46.0 mm
|
0.315 - 0.787 in
8.0 - 20.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||||
8502160908VR | 6,8762 TL - 6,8762 TL | 4364 Stokta |
White
|
LDPE;PP
|
0.551 in
14.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.315 - 0.787 in
8.0 - 20.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
|||
7,402 TL - 7,402 TL | 8697 Stokta |
White
|
LDPE;PP
|
0.551 in
14.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.315 - 0.787 in
8.0 - 20.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||||
8,6005 TL - 8,6005 TL | 3106 Stokta |
Black
|
LDPE;PP
|
1.732 in
44.0 mm
|
1.811 in
46.0 mm
|
0.315 - 0.787 in
8.0 - 20.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||||
5,7828 TL - 5,7828 TL | 49995 Stokta |
White
|
LDPE
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||||
2,003 TL - 2,4727 TL | 3000 Stokta |
Natural
|
Nylon
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.094 in
2.4 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||||
31,0169 TL - 31,0169 TL | 98 Stokta |
Black
|
LDPE
|
0.866 in
22.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.315 - 0.787 in
8.0 - 20.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||||
4,9311 TL - 4,9311 TL | 18000 Stokta |
Transparent
|
LDPE;PP
|
0.866 in
22.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.039 - 0.197 in
1.0 - 5.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||||
5,7301 TL - 5,7301 TL | 14000 Stokta |
Transparent
|
LDPE;PP
|
1.102 in
28.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
0.315 - 0.787 in
8.0 - 20.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||||
4,5211 TL - 4,5211 TL | Üretimde |
Transparent
|
LDPE;PP
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.197 - 0.394 in
5.0 - 10.0 mm
|
|
||||
6,2874 TL - 6,2874 TL | 9402 Stokta |
Transparent
|
LDPE;PP
|
1.732 in
44.0 mm
|
1.811 in
46.0 mm
|
0.315 - 0.787 in
8.0 - 20.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||||
7,3073 TL - 7,3073 TL | Üretimde |
White
|
LDPE;PP
|
1.102 in
28.0 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
0.315 - 0.787 in
8.0 - 20.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
||||
5,3517 TL - 5,3517 TL | Üretimde |
Transparent
|
LDPE;PP
|
1.102 in
28.0 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
0.315 - 0.787 in
8.0 - 20.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
||||
5,8984 TL - 5,8984 TL | 15380 Stokta |
Transparent
|
LDPE;PP
|
1.732 in
44.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
0.315 - 0.787 in
8.0 - 20.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
||||
5,4042 TL - 5,4042 TL | 1610 Stokta |
Transparent
|
LDPE;PP
|
0.551 in
14.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.315 - 0.787 in
8.0 - 20.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||||
8,0644 TL - 8,0644 TL | 11352 Stokta |
Black
|
LDPE;PP
|
1.732 in
44.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
0.315 - 0.787 in
8.0 - 20.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
||||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin