Miktar | Birim fiyatı |
---|---|
1000 + | 9,4101 TL |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Uyumlu Delik Çapı | 3.2 mm |
---|---|
Uyumlu Delik Çapı | 0.126 in |
Panel Kalınlığı | 3.2 mm |
Panel Kalınlığı | 0.126 in |
Kafa Yüksekliği | 2.3 mm |
Kafa Yüksekliği | 0.091 in |
Kafa Çapı | 10.2 mm |
Kafa Çapı | 0.402 in |
Perçin Bağlantı Stili | Birbirine Geçmeli |
Perçin Tipi | Erkek Çengelli Perçin |
Perçin Kafa Biçimi | Truss |
Renk | Natural |
Tam Malzeme | Nylon 6/6 |
Çalışma Isısı Aralığı | -40 - 85 °C |
Çalışma Isısı Aralığı | -40 - 85 °C |
Malzeme Tutuşabilirlik Standardı | UL94 V-2 |
Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız
Bizimle iletişime geçtiğiniz için teşekkür ederiz, size en kısa süre içinde yanıt vereceğiz
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin