Miktar | Birim fiyatı |
---|---|
100 + | 8,569 TL |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Kaplama | Uncoated |
---|---|
Renk | Black |
Kafa Tipi | Serbest Bırakılabilir Baş |
Delik Tipi | Vida Deliksiz |
Diş Malzemesi | Nylon |
Azami Kablo Demeti Çapı | 88.0 mm |
Azami Kablo Demeti Çapı | 3.465 in |
Toplam Uzunluk | 300.0 mm |
Toplam Uzunluk | 11.811 in |
Toplam Genişlik | 4.8 mm |
Toplam Genişlik | 0.189 in |
Tam Malzeme | Nylon 6/6 |
Malzeme Tutuşabilirlik Standardı | UL94 V-2 |
GTIP Numarası | 3926909790 |
Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız
Bizimle iletişime geçtiğiniz için teşekkür ederiz, size en kısa süre içinde yanıt vereceğiz
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin