Miktar | Birim fiyatı |
---|---|
1 - 4 | 6.715,2243 TL |
5 - 9 | 3.837,271 TL |
10 + | 2.740,9079 TL |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Kafa Yüksekliği | 5.9 mm |
---|---|
Kafa Yüksekliği | 0.232 in |
Toplam Yükseklik | 67.1 mm |
Toplam Yükseklik | 2.642 in |
Gövde Yüksekliği | 53.3 mm |
Gövde Yüksekliği | 2.098 in |
Gövde Çapı | 44.5 mm |
Gövde Çapı | 1.752 in |
Bilye Çapı | 25.4 mm |
Bilye Çapı | 1 in |
Flanş Çapı | 75.0 mm |
Flanş Çapı | 2.953 in |
Flanş Yüksekliği | 7.9 mm |
Flanş Yüksekliği | 0.311 in |
Montaj Deliği Uzunluğu | 3.0 mm |
Montaj Deliği Uzunluğu | 0.118 in |
Montaj Deliği Genişliği | 7.0 mm |
Montaj Deliği Genişliği | 0.276 in |
Dinamik Yük Kapasitesi | 35.0 kg |
Dinamik Yük Kapasitesi | 35.0 kg |
Tam Basınç Yükü | 35.0 kg |
Tam Basınç Yükü | 35.0 kg |
Yük Kapasitesi | 35.0 kg |
Yük Kapasitesi | 35.0 kg |
Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız
Bizimle iletişime geçtiğiniz için teşekkür ederiz, size en kısa süre içinde yanıt vereceğiz
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin