Miktar | Birim fiyatı |
---|---|
1 - 24 | 1.332,6994 TL |
25 - 49 | 761,5425 TL |
50 + | 543,9589 TL |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Bilye Çapı | 25.4 mm |
---|---|
Bilye Çapı | 1 in |
Bilye Aşağı Yük Kapasitesi | 10.0 kg |
Bilye Aşağı Yük Kapasitesi | 10.0 kg |
Bilye Yukarı Yük Kapasitesi | 25.0 kg |
Bilye Yukarı Yük Kapasitesi | 55.1 lbs |
Gövde Çapı | 44.5 mm |
Gövde Çapı | 1.752 in |
Kafa Yüksekliği | 6.3 mm |
Kafa Yüksekliği | 0.248 in |
Toplam Yükseklik | 31.5 mm |
Toplam Yükseklik | 1.24 in |
Renk | Natural |
GTIP Numarası | 8301300000 |
Tam Malzeme | Zinc |
Montaj Yöntemi | Presle Geçirilen |
Bilye Genişliği | 25.4 mm |
Bilye Genişliği | 1 in |
Bilye Malzemesi | Nylon |
Gövde Yüksekliği | 24.2 mm |
Gövde Yüksekliği | 0.953 in |
Tip | Orta Hizmet Bilyeli Transfer |
Toplam Çap | 44.5 mm |
Toplam Çap | 1.752 in |
Çap | 44.5 mm |
Çap | 1.752 in |
Yönelim | Yukarı / Aşağı |
Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız
Bizimle iletişime geçtiğiniz için teşekkür ederiz, size en kısa süre içinde yanıt vereceğiz
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin