Miktar | Birim fiyatı |
---|---|
1 - 24 | 744,1841 TL |
25 - 49 | 425,248 TL |
50 + | 303,7486 TL |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Bilye Çapı | 19.0 mm |
---|---|
Bilye Çapı | 0.748 in |
Bilye Aşağı Yük Kapasitesi | 10.0 kg |
Bilye Aşağı Yük Kapasitesi | 10.0 kg |
Bilye Yukarı Yük Kapasitesi | 25.0 kg |
Bilye Yukarı Yük Kapasitesi | 55.1 lbs |
Gövde Çapı | 38.0 mm |
Gövde Çapı | 1.496 in |
Kafa Yüksekliği | 6.3 mm |
Kafa Yüksekliği | 0.248 in |
Toplam Yükseklik | 32.5 mm |
Toplam Yükseklik | 1.28 in |
Renk | Natural |
GTIP Numarası | 8301300000 |
Tam Malzeme | Zinc;Carbon Steel |
Montaj Yöntemi | Taban Montajı |
Bilye Genişliği | 19.0 mm |
Bilye Genişliği | 0.748 in |
Bilye Malzemesi | Carbon Steel |
Gövde Yüksekliği | 25.8 mm |
Gövde Yüksekliği | 1.016 in |
Tip | Orta Hizmet Bilyeli Transfer |
Toplam Çap | 32.1 mm |
Toplam Çap | 1.264 in |
Çap | 32.1 mm |
Çap | 1.264 in |
Yönelim | Yukarı / Aşağı |
Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız
Bizimle iletişime geçtiğiniz için teşekkür ederiz, size en kısa süre içinde yanıt vereceğiz
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin