Miktar | Birim fiyatı |
---|---|
1 - 9 | 5.767,7927 TL |
10 - 19 | 3.295,8815 TL |
20 + | 2.354,201 TL |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Bilye Çapı | 39.7 mm |
---|---|
Bilye Çapı | 1.563 in |
Bilye Aşağı Yük Kapasitesi | 60.0 kg |
Bilye Aşağı Yük Kapasitesi | 60.0 kg |
Bilye Yukarı Yük Kapasitesi | 140.0 kg |
Bilye Yukarı Yük Kapasitesi | 308.6 lbs |
Gövde Çapı | 69.0 mm |
Gövde Çapı | 2.717 in |
Kafa Yüksekliği | 11.9 mm |
Kafa Yüksekliği | 0.469 in |
Toplam Yükseklik | 57.0 mm |
Toplam Yükseklik | 2.244 in |
Renk | Natural |
GTIP Numarası | 7326909890 |
Tam Malzeme | Stainless Steel |
Montaj Yöntemi | Taban Montajı |
Bilye Genişliği | 39.7 mm |
Bilye Genişliği | 1.563 in |
Bilye Malzemesi | Stainless Steel |
Gövde Yüksekliği | 43.1 mm |
Gövde Yüksekliği | 1.697 in |
Tip | Orta Hizmet Bilyeli Transfer |
Toplam Çap | 55.5 mm |
Toplam Çap | 2.185 in |
Çap | 55.5 mm |
Çap | 2.185 in |
Yönelim | Yukarı / Aşağı |
Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız
Bizimle iletişime geçtiğiniz için teşekkür ederiz, size en kısa süre içinde yanıt vereceğiz
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin