Miktar | Birim fiyatı |
---|---|
1 - 9 | 1.752,3705 TL |
10 - 19 | 1.001,3545 TL |
20 + | 715,2532 TL |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Bilye Çapı | 25.4 mm |
---|---|
Bilye Çapı | 1 in |
Bilye Aşağı Yük Kapasitesi | 25.0 kg |
Bilye Aşağı Yük Kapasitesi | 25.0 kg |
Bilye Yukarı Yük Kapasitesi | 55.0 kg |
Bilye Yukarı Yük Kapasitesi | 121.3 lbs |
Gövde Çapı | 39.7 mm |
Gövde Çapı | 1.563 in |
Kafa Yüksekliği | 39.7 mm |
Kafa Yüksekliği | 1.563 in |
Toplam Yükseklik | 72.7 mm |
Toplam Yükseklik | 2.862 in |
Diş Boyutu | M8 |
Renk | Natural |
GTIP Numarası | 7326909890 |
Tam Malzeme | Stainless Steel |
Montaj Yöntemi | Dişli Saplama |
Bilye Genişliği | 25.4 mm |
Bilye Genişliği | 1 in |
Bilye Malzemesi | Stainless Steel |
Gövde Yüksekliği | 33.4 mm |
Gövde Yüksekliği | 1.315 in |
Tip | Orta Hizmet Bilyeli Transfer |
Toplam Çap | 39.7 mm |
Toplam Çap | 1.563 in |
Çap | 39.7 mm |
Çap | 1.563 in |
Yönelim | Yukarı / Aşağı |
Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız
Bizimle iletişime geçtiğiniz için teşekkür ederiz, size en kısa süre içinde yanıt vereceğiz
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin