Miktar | Birim fiyatı |
---|---|
1 - 2 | 700,9971 TL |
3 - 24 | 400,5698 TL |
25 + | 286,1212 TL |
Bilye Çapı | 25.4 mm |
---|---|
Bilye Çapı | 1 in |
Bilye Aşağı Yük Kapasitesi | 25.0 kg |
Bilye Aşağı Yük Kapasitesi | 25.0 kg |
Bilye Yukarı Yük Kapasitesi | 55.0 kg |
Bilye Yukarı Yük Kapasitesi | 121.3 lbs |
Gövde Çapı | 44.5 mm |
Gövde Çapı | 1.752 in |
Kafa Yüksekliği | 4.8 mm |
Kafa Yüksekliği | 0.189 in |
Toplam Yükseklik | 31.5 mm |
Toplam Yükseklik | 1.24 in |
GTIP Numarası | 8301300000 |
Tam Malzeme | Zinc |
Montaj Yöntemi | Taban Montajı |
Bilye Genişliği | 25.4 mm |
Bilye Genişliği | 1 in |
Bilye Malzemesi | Carbon Steel |
Gövde Yüksekliği | 30.5 mm |
Gövde Yüksekliği | 1.201 in |
Tip | Orta Hizmet Bilyeli Transfer |
Toplam Çap | 44.5 mm |
Toplam Çap | 1.752 in |
Çap | 39.7 mm |
Çap | 1.563 in |
Yönelim | Yukarı / Aşağı |
Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız
Bizimle iletişime geçtiğiniz için teşekkür ederiz, size en kısa süre içinde yanıt vereceğiz
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin