Miktar | Birim fiyatı |
---|---|
10 + | 785,8623 TL |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Bilye Çapı | 30.0 mm |
---|---|
Bilye Çapı | 1.181 in |
Bilye Yukarı Yük Kapasitesi | 300.0 kg |
Bilye Yukarı Yük Kapasitesi | 661.4 lbs |
Kafa Yüksekliği | 5.5 mm |
Kafa Yüksekliği | 0.217 in |
Gövde Çapı | 45.0 mm |
Gövde Çapı | 1.772 in |
Gövde Yüksekliği | 13.8 mm |
Gövde Yüksekliği | 0.543 in |
Flanş Çapı | 55.0 mm |
Flanş Çapı | 2.165 in |
Flanş Yüksekliği | 4.0 mm |
Flanş Yüksekliği | 0.157 in |
Toplam Yükseklik | 37.0 mm |
Toplam Yükseklik | 1.457 in |
Tip | Tip 2 |
Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız
Bizimle iletişime geçtiğiniz için teşekkür ederiz, size en kısa süre içinde yanıt vereceğiz
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin