Miktar | Birim fiyatı |
---|---|
10 + | 485,6989 TL |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Bilye Çapı | 22.2 mm |
---|---|
Bilye Çapı | 0.874 in |
Bilye Yukarı Yük Kapasitesi | 160.0 kg |
Bilye Yukarı Yük Kapasitesi | 352.7 lbs |
Kafa Yüksekliği | 4.3 mm |
Kafa Yüksekliği | 0.169 in |
Gövde Çapı | 36.0 mm |
Gövde Çapı | 1.417 in |
Gövde Yüksekliği | 9.8 mm |
Gövde Yüksekliği | 0.386 in |
Flanş Çapı | 45.0 mm |
Flanş Çapı | 1.772 in |
Flanş Yüksekliği | 2.8 mm |
Flanş Yüksekliği | 0.11 in |
Toplam Yükseklik | 30.0 mm |
Toplam Yükseklik | 1.181 in |
Tip | Type 2 |
Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız
Bizimle iletişime geçtiğiniz için teşekkür ederiz, size en kısa süre içinde yanıt vereceğiz
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin