Miktar | Birim fiyatı |
---|---|
25 - 74 | 99,3058 TL |
75 - 124 | 56,7461 TL |
125 + | 40,533 TL |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Taban Çapı | 25.4 mm |
---|---|
Taban Çapı | 1 in |
Düğme Çapı | 47.8 mm |
Düğme Çapı | 1.882 in |
Topuz Yüksekliği | 44.5 mm |
Topuz Yüksekliği | 1.752 in |
Diş Boyutu | M10 x 1.5 |
Bitir | Clear Zinc |
Eklenti Malzemesi | Steel |
Eklenti Tipi | Kör Delik |
Düğme Rengi | Black |
Düğme Malzemesi | PP |
GTIP Numarası | 3926300090 |
Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız
Bizimle iletişime geçtiğiniz için teşekkür ederiz, size en kısa süre içinde yanıt vereceğiz
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin