Miktar | Birim fiyatı |
---|---|
25 - 74 | 151,5206 TL |
75 - 124 | 86,5832 TL |
125 + | 61,8451 TL |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Taban Çapı | 25.4 mm |
---|---|
Taban Çapı | 1 in |
Düğme Çapı | 47.8 mm |
Düğme Çapı | 1.882 in |
Topuz Yüksekliği | 44.5 mm |
Topuz Yüksekliği | 1.752 in |
Şaft Uzunluğu | 16.0 mm |
Şaft Uzunluğu | 0.63 in |
Şaft Merkezinden Uca Genişlik | 16.0 mm |
Şaft Merkezinden Uca Genişlik | 0.63 in |
Diş Boyutu | M10/M12 |
Bitir | No Finish |
Kavrama Tipi | Yumuşak Dokunuşlu Tutacak |
Eklenti Tipi | Kendinden Kılavuzlu Kör Delik |
Düğme Rengi | Black |
Düğme Malzemesi | TPE |
GTIP Numarası | 3926300090 |
Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız
Bizimle iletişime geçtiğiniz için teşekkür ederiz, size en kısa süre içinde yanıt vereceğiz
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin