Miktar | Birim fiyatı |
---|---|
25 - 124 | 77,3463 TL |
125 - 249 | 44,1979 TL |
250 + | 31,5699 TL |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Taban Çapı | 19.1 mm |
---|---|
Taban Çapı | 0.752 in |
Düğme Çapı | 38.1 mm |
Düğme Çapı | 1.5 in |
Topuz Yüksekliği | 35.1 mm |
Topuz Yüksekliği | 1.382 in |
Şaft Uzunluğu | 16.0 mm |
Şaft Uzunluğu | 0.63 in |
Şaft Merkezinden Uca Genişlik | 16.0 mm |
Şaft Merkezinden Uca Genişlik | 0.63 in |
Diş Boyutu | M8/M10 |
Bitir | No Finish |
Eklenti Tipi | Kendinden Kılavuzlu Kör Delik |
Düğme Rengi | Black |
Düğme Malzemesi | PP |
GTIP Numarası | 3926300090 |
Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız
Bizimle iletişime geçtiğiniz için teşekkür ederiz, size en kısa süre içinde yanıt vereceğiz
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin