Miktar | Birim fiyatı |
---|---|
50 + | 7,0866 TL |
Toplam Kalınlık | 3.2 mm |
---|---|
Toplam Kalınlık | 0.126 in |
Toplam Genişlik | 25.4 mm |
Toplam Genişlik | 1 in |
Toplam Uzunluk | 50.8 mm |
Toplam Uzunluk | 2 in |
GTIP Numarası | 3919108025 |
Yapışkan Tipi | Foam |
Rulo Uzunluğu | 50.8 mm |
Rulo Uzunluğu | 50.8 mm |
Sökülebilirlik | Removable 2-Sides |
Renk | White |
Biçim | Continuous |
Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız
Bizimle iletişime geçtiğiniz için teşekkür ederiz, size en kısa süre içinde yanıt vereceğiz
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin