Miktar | Birim fiyatı |
---|---|
20 + | 106,6137 TL |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
İç Çap | 12.8 mm |
---|---|
İç Çap | 0.504 in |
Dış Çap | 25.4 mm |
Dış Çap | 1 in |
Kalınlık | 0.9 mm |
Kalınlık | 0.035 in |
Serbest Oturmalı Cıvata ya da Çubuk Çapı | 12.7 mm |
Serbest Oturmalı Cıvata ya da Çubuk Çapı | 0.5 in |
Yassı Konumda Yük | 1157.0 N |
Yassı Konumda Yük | 1157.0 N |
Asgari Bükülmede Yük | 658.0 N |
Asgari Bükülmede Yük | 658.0 N |
Standartlar | AMS 5906 |
Yüklü Yükseklik | 1.3 mm |
Yüklü Yükseklik | 0.051 in |
Standart | AMS |
GTIP Numarası | 7320909090 |
Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız
Bizimle iletişime geçtiğiniz için teşekkür ederiz, size en kısa süre içinde yanıt vereceğiz
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin