Miktar | Birim fiyatı |
---|
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Renk | Beige |
---|---|
Tam Malzeme | Acrylonitrile Butadiene Styrene |
Montaj Tipi | Vida ya da Kendinden Yapışkanlı Şerit |
Delik Merkezine Uzunluk | 70.0 mm |
Delik Merkezine Uzunluk | 2.756 in |
Montaj Deliği Çapı | 6.0 mm |
Montaj Deliği Çapı | 0.236 in |
Toplam Derinlik | 31.0 mm |
Toplam Derinlik | 1.22 in |
Toplam Genişlik | 257.0 mm |
Toplam Genişlik | 10.118 in |
Montaj Deliği Sayısı | 3 |
Uyumlu Uygulama(lar) | A4 |
GTIP Numarası | 3926909790 |
Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız
Bizimle iletişime geçtiğiniz için teşekkür ederiz, size en kısa süre içinde yanıt vereceğiz
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin