Menü Arama

Kenar Tutma Desteği 7.9 mm Klips Parçası 0.8 mm

Ürün kodu:

EHCBS-7-5-19

Üretimde Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
1000 - 4999 10,056 TL
5000 - 9999 9,286 TL
10000 + 8,788 TL
Standart paket: 1000

Şunun katları halinde sipariş ver: 1000

Toplam fiyat:

10.056,00 TL

1000 x 10,056 TL

Numune ekle +

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
Renk Natural
A Deliği Tutturma Tipi Kilitlenmeyen Parça
B Deliği Tutturma Tipi Klips Parçası
Kol Uzunluğu 7.5 mm
Delik Çapı A 4.0 mm
Delik Çapı B 4.8 mm
Pano Kalınlık A Aralığı 1.6 mm
Pano Kalınlık B Aralığı 0.8 - 2.0 mm
Ara Parça Uzunluğu 7.9 mm
Tam Malzeme Polyamide 6.6
Malzeme Tutuşabilirlik Standardı UL94 V-0
GTIP Numarası 3926909790

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin