Miktar | Birim fiyatı |
---|---|
1000 - 4999 | 9,4069 TL |
5000 - 9999 | 8,4661 TL |
10000 + | 7,6196 TL |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Renk | Black |
---|---|
A Deliği Tutturma Tipi | Kenarı Tutan Yaylı Oturma Parçası |
B Deliği Tutturma Tipi | Yaylı Kilit Parçası |
Kol Uzunluğu | 2.1 mm |
Kol Uzunluğu | 0.083 in |
Kubbe Uzunluğu | 11.9 mm |
Kubbe Uzunluğu | 0.469 in |
Kubbe Genişliği | 9.5 mm |
Kubbe Genişliği | 0.374 in |
Kilitlenme Kafa Yüksekliği A | 5.3 mm |
Kilitlenme Kafa Yüksekliği A | 0.209 in |
Kilitlenme Kafa Yüksekliği B | 5.8 mm |
Kilitlenme Kafa Yüksekliği B | 0.228 in |
Pano Kalınlık A Aralığı | 1.6 mm |
Pano Kalınlık A Aralığı | 0.063 in |
Pano Kalınlık B Aralığı | 1.6 mm |
Pano Kalınlık B Aralığı | 0.063 in |
Ara Parça Uzunluğu | 14.3 mm |
Ara Parça Uzunluğu | 0.563 in |
Tam Malzeme | Nylon 6/6 |
GTIP Numarası | 3926909790 |
Malzeme Tutuşabilirlik Standardı | UL94 V-2 |
Delik Çapı B | 9.5 mm |
Delik Çapı B | 0.374 in |
Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız
Bizimle iletişime geçtiğiniz için teşekkür ederiz, size en kısa süre içinde yanıt vereceğiz
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin