Miktar | Birim fiyatı |
---|---|
1000 - 4999 | 5,1597 TL |
5000 + | 4,3711 TL |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Renk | Natural |
---|---|
A Deliği Tutturma Tipi | Yaylı Kilit Parçası |
B Deliği Tutturma Tipi | Perçin Montaj Parçası |
Uyumlu Pano Delik Çapı | 3.5 mm |
Uyumlu Pano Delik Çapı | 0.138 in |
Panel Kalınlığı | 1.6 mm |
Panel Kalınlığı | 0.063 in |
Ara Parça Uzunluğu | 6.0 mm |
Ara Parça Uzunluğu | 0.236 in |
Tam Malzeme | Polyamide 6.6 |
Malzeme Tutuşabilirlik Standardı | UL94 V-2 |
GTIP Numarası | 3926909790 |
Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız
Bizimle iletişime geçtiğiniz için teşekkür ederiz, size en kısa süre içinde yanıt vereceğiz
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin