Miktar | Birim fiyatı |
---|---|
1000 - 4999 | 6,6588 TL |
5000 - 9999 | 6,2057 TL |
10000 + | 5,8887 TL |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Renk | Natural |
---|---|
A Deliği Tutturma Tipi | Kilitli Ok Başlı Parça |
B Deliği Tutturma Tipi | Kilitli Ok Başlı Parça |
Gövde Çapı | 7.1 mm |
Gövde Çapı | 0.28 in |
Delik Çapı A | 4.0 mm |
Delik Çapı A | 0.157 in |
Delik Çapı B | 4.0 mm |
Delik Çapı B | 0.157 in |
Kilitlenme Kafa Yüksekliği B | 5.6 mm |
Kilitlenme Kafa Yüksekliği B | 0.22 in |
Ara Parça Uzunluğu | 9.5 mm |
Ara Parça Uzunluğu | 0.374 in |
Tam Malzeme | Nylon 6/6 |
GTIP Numarası | 3926909790 |
Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız
Bizimle iletişime geçtiğiniz için teşekkür ederiz, size en kısa süre içinde yanıt vereceğiz
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin