Menü Arama

El Anahtarı IP 65 30.0 mm 1NO ve 1NC 4 A Black;White

IP50 basarak takılan pano montaj düğmesi 22 mm boyutunda bir açıklığa uyar. Seçilmeyen taraf, seçimi belirtmek için dışarı uzanır.
Ürün kodu:

1339728

16 Stokta Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
1 - 3 1.476,0337 TL
4 - 7 843,4477 TL
8 + 602,4627 TL
Standart paket: 8

Herhangi bir miktarda sipariş et

Toplam fiyat:

1.476,03 TL

1 x 1.476,0337 TL

Numune ekle +

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
Buton Tipi Uzatılmış Düğme
Renk Black;White
Devre Düzeni Tipi 1NO ve 1NC
En 30.0 mm
Tip IP 65
Isı Aralığı -15 - 70 °C
Gövde Uzunluğu 47.0 mm
Yükseklik 56.0 mm
GTIP Numarası 8536508090

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin