Menü Arama

Compression Cam Latch Keyed CH751 22.0 mm Die Cast Zinc Alloy

Kelebek Topuzlu ve Kilitlenebilir Sıkıştırmalı Sürgü. Daha iyi sızdırmazlık gerektiren uygulamalar için idealdir. 6 mm önceden ayarlı basınç içerir.
Ürün kodu:

3401110760E

Üretimde Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Maalesef, fiyat bilgileri mevcut değil. Lütfen +90 212 721 4444 numaralı telefondan Müşteri Hizmetleri ekibini arayın veya sales@essentracomponents.com.tr adresine e-posta gönderin.
Standart paket: 25

Herhangi bir miktarda sipariş et

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
Bitir Chrome Plated
Mandal Malzemesi Die Cast Zinc Alloy
Renk Krom
Handle Type Kelebek Topuz Tutamak
Gövde Merkezinden Tutma Çerçevesine Mesafe 45.0 mm
Kafa Yüksekliği 25.0 mm
Kavrama Aralığı 22.0 mm
Montaj Deliği Uzunluğu 22.2 mm
Montaj Deliği Genişliği 20.2 mm
Azami Basınç 6.0 mm

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin