Miktar | Birim fiyatı |
---|
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Bitir | Chrome Plated |
---|---|
Mandal Malzemesi | Die Cast Zinc Alloy |
Renk | Krom |
Handle Type | Kelebek Topuz Tutamak |
Gövde Merkezinden Tutma Çerçevesine Mesafe | 45.0 mm |
Gövde Merkezinden Tutma Çerçevesine Mesafe | 1.772 in |
Kafa Yüksekliği | 25.0 mm |
Kafa Yüksekliği | 0.984 in |
Kavrama Aralığı | 35.0 mm |
Kavrama Aralığı | 1.378 in |
Montaj Deliği Uzunluğu | 22.2 mm |
Montaj Deliği Uzunluğu | 0.874 in |
Montaj Deliği Genişliği | 20.2 mm |
Montaj Deliği Genişliği | 0.795 in |
Azami Basınç | 6.0 mm |
Azami Basınç | 0.236 in |
Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız
Bizimle iletişime geçtiğiniz için teşekkür ederiz, size en kısa süre içinde yanıt vereceğiz
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin