Menü Arama

Sıkıştırmalı Milli Sürgü 4.0 mm 14.0 mm 52.0 mm Stainless Steel

Sıkıştırmalı Sürgü, ayarlanabilir vida içeren geniş bir tutuş aralığına sahiptir. Titreşimli ortamlarda daha iyi sızdırmazlık gerektiren uygulamalar için idealdir. İyi sıkıştırma ve ses sönümleme özelliği sunar.
Ürün kodu:

5402408802002E

Üretimde Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Maalesef, fiyat bilgileri mevcut değil. Lütfen +90 212 721 4444 numaralı telefondan Müşteri Hizmetleri ekibini arayın veya sales@essentracomponents.com.tr adresine e-posta gönderin.
Standart paket: 1

Şunun katları halinde sipariş ver: 1

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
Bitir Raw
Mandal Malzemesi Stainless Steel
Gövde Malzemesi Stainless Steel
Mil Malzemesi Stainless Steel
Montaj Yönelimi Sağ Tutamaklı
Anahtar Tipi Ray Tipi Anahtar
Azami Basınç 4.0 mm
Toplam Uzunluk 76.0 mm
Montaj Deliği Genişliği 20.2 mm
Azami Uyumlu Kapı Kalınlığı 8.0 mm
GTIP Numarası 8301409000

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin