Miktar | Birim fiyatı |
---|
Bitir | Raw |
---|---|
Mandal Malzemesi | Stainless Steel |
Gövde Malzemesi | Stainless Steel |
Mil Malzemesi | Stainless Steel |
Montaj Yönelimi | Sol Tutamaklı |
Anahtar Tipi | 5 mm Çift Uçlu Anahtar |
Azami Basınç | 4.0 mm |
Azami Basınç | 0.157 in |
Toplam Uzunluk | 76.0 mm |
Toplam Uzunluk | 2.992 in |
Montaj Deliği Genişliği | 20.2 mm |
Montaj Deliği Genişliği | 0.795 in |
Azami Uyumlu Kapı Kalınlığı | 8.0 mm |
Azami Uyumlu Kapı Kalınlığı | 0.315 in |
GTIP Numarası | 8301409000 |
Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız
Bizimle iletişime geçtiğiniz için teşekkür ederiz, size en kısa süre içinde yanıt vereceğiz
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin