Miktar | Birim fiyatı |
---|
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Bitir | Raw |
---|---|
Mandal Malzemesi | Stainless Steel |
Gövde Malzemesi | Stainless Steel |
Mil Malzemesi | Stainless Steel |
Montaj Yönelimi | Sol Tutamaklı |
Anahtar Tipi | Özel Anahtar |
Paslanmaz Çelik Sınıfı | AISI 316;AISI 304 |
Azami Basınç | 6.0 mm |
Azami Basınç | 0.236 in |
Toplam Uzunluk | 86.0 mm |
Toplam Uzunluk | 3.386 in |
Montaj Deliği Genişliği | 20.2 mm |
Montaj Deliği Genişliği | 0.795 in |
Azami Uyumlu Kapı Kalınlığı | 22.0 mm |
Azami Uyumlu Kapı Kalınlığı | 0.866 in |
GTIP Numarası | 8301409000 |
Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız
Bizimle iletişime geçtiğiniz için teşekkür ederiz, size en kısa süre içinde yanıt vereceğiz
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin