Menü Arama

Sıkıştırmalı Milli Sürgü 8 mm Kare Anahtar 58.0 mm

Compression Latch has a wide grip range with adjustable screw. Ideal for applications that require better sealing under vibration conditions. Provides good compression and noise dampening. It features a cam flat style.
Ürün kodu:

0402112801001E

Üretimde Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Maalesef, fiyat bilgileri mevcut değil. Lütfen +90 212 721 4444 numaralı telefondan Müşteri Hizmetleri ekibini arayın veya sales@essentracomponents.com.tr adresine e-posta gönderin.
Standart paket: 1

Şunun katları halinde sipariş ver: 1

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
Bitir Chrome Plated
Mandal Malzemesi Stainless Steel
Gövde Malzemesi Zamak
Mil Malzemesi Steel
Montaj Yönelimi Sol Tutamaklı
Anahtar Tipi 8 mm Kare Anahtar
Azami Basınç 6.0 mm
Toplam Uzunluk 76.0 mm
Montaj Deliği Genişliği 20.2 mm
Azami Uyumlu Kapı Kalınlığı 18.0 mm
GTIP Numarası 8301409000

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin