Miktar | Birim fiyatı |
---|
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Renk | Black |
---|---|
Bitir | Powder Coated |
Handle Type | Kelebek Topuz Tutamak |
Anahtar Tipi | Anahtarsız |
Price per piece incl VAT | 254.2754 TRY |
Montaj Yönelimi | Universal |
Gövde Merkezinden Tutma Çerçevesine Mesafe | 33.0 mm |
Gövde Merkezinden Tutma Çerçevesine Mesafe | 1.299 in |
Kavrama Aralığı | 41.0 - 58.0 mm |
Kavrama Aralığı | 1.614 - 2.283 in |
Kafa Yüksekliği | 25.0 mm |
Kafa Yüksekliği | 0.984 in |
GTIP Numarası | 8301409000 |
Montaj Deliği Uzunluğu | 22.2 mm |
Montaj Deliği Uzunluğu | 0.874 in |
Montaj Deliği Genişliği | 19.2 mm |
Montaj Deliği Genişliği | 0.756 in |
Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız
Bizimle iletişime geçtiğiniz için teşekkür ederiz, size en kısa süre içinde yanıt vereceğiz
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin