Miktar | Birim fiyatı |
---|---|
500 + | 38,1588 TL |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Renk | White |
---|---|
Ek Donanım Dahil | Roll Pin |
Çalışma Isısı Aralığı | -40 - 90 °C |
Çalışma Isısı Aralığı | -40 - 194 °F |
Toplam Uzunluk | 31.8 mm |
Toplam Uzunluk | 1.252 in |
Toplam Genişlik | 7.4 mm |
Toplam Genişlik | 0.291 in |
Panel Kalınlığı | 1.6 mm |
Panel Kalınlığı | 0.063 in |
Tam Malzeme | Nylon 6/6 |
Malzeme Tutuşabilirlik Standardı | UL94 V-2 |
Paket Adedi | aşkın |
Stil | Tip 6 |
GTIP Numarası | 3926909790 |
Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız
Bizimle iletişime geçtiğiniz için teşekkür ederiz, size en kısa süre içinde yanıt vereceğiz
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin