Miktar | Birim fiyatı |
---|
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Mil Uzunluğu | 33.0 mm |
---|---|
Mil Uzunluğu | 1.299 in |
Kavrama Aralığı | 41.0 - 58.0 mm |
Kavrama Aralığı | 1.614 - 2.283 in |
Hazne Yüksekliği | 46.0 mm |
Hazne Yüksekliği | 1.811 in |
Azami Basınç | 6.0 mm |
Azami Basınç | 0.236 in |
Dahil | Cam Included. Two Keys supplied with each Latch |
Montaj Yönelimi | Universal |
Mandal Biçim | Compression Latch |
Anahtar Tipi | Anahtarsız |
Renk | Black |
Bitir | Powder Coated |
GTIP Numarası | 8301409000 |
Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız
Bizimle iletişime geçtiğiniz için teşekkür ederiz, size en kısa süre içinde yanıt vereceğiz
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin