Miktar | Birim fiyatı |
---|
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Gövde Yüksekliği | 26.0 mm |
---|---|
Gövde Yüksekliği | 1.024 in |
Yüzey Uzunluğu | 93.0 mm |
Yüzey Uzunluğu | 3.661 " |
Yüzey Genişliği | 35.0 mm |
Yüzey Genişliği | 1.378 in |
Kavrama Aralığı | 24.0 - 46.0 mm |
Kavrama Aralığı | 0.945 - 1.811 in |
Toplam Uzunluk | 109.0 mm |
Toplam Uzunluk | 4.291 in |
Kulp Son Katı | Powder Coated |
Kulp Malzemesi | Die Cast Zinc Alloy |
Mandal Malzemesi | Zinc Alloy |
Dahil | Two keys supplied with each latch |
Mandal Biçim | Compression Latch |
Anahtar Tipi | Benzer Anahtarlı |
Kilitleme Mekanizması | Kilitli |
Tetik Tipi | Yükseltilmiş |
Montaj Yönelimi | Universal |
Özel Nitelikler | Adjustable Compression Latch |
GTIP Numarası | 8301300000 |
Renk | Black |
Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız
Bizimle iletişime geçtiğiniz için teşekkür ederiz, size en kısa süre içinde yanıt vereceğiz
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin