Miktar | Birim fiyatı |
---|
Gövde Yüksekliği | 26.0 mm |
---|---|
Gövde Yüksekliği | 1.024 in |
Yüzey Uzunluğu | 93.0 mm |
Yüzey Uzunluğu | 3.661 " |
Yüzey Genişliği | 35.0 mm |
Yüzey Genişliği | 1.378 in |
Kavrama Aralığı | 24.0 mm |
Kavrama Aralığı | 0.945 in |
Toplam Uzunluk | 109.0 mm |
Toplam Uzunluk | 4.291 in |
Kulp Son Katı | Black Powder Coated |
Kulp Malzemesi | Die Cast Zinc Alloy |
Mandal Malzemesi | Zinc Alloy |
Dahil | No Includes |
Mandal Biçim | Flush Trigger Handle Latch |
Anahtar Tipi | Anahtarsız |
Kilitleme Mekanizması | Kilitsiz |
Tetik Tipi | Gömme |
Montaj Yönelimi | Universal |
GTIP Numarası | 7907000090 |
Renk | Black |
Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız
Bizimle iletişime geçtiğiniz için teşekkür ederiz, size en kısa süre içinde yanıt vereceğiz
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin