Miktar | Birim fiyatı |
---|---|
10 - 49 | 253,4758 TL |
50 - 99 | 181,0541 TL |
100 + | 150,8784 TL |
Montaj Tipi | Vidalı |
---|---|
Tespit Delikleri Arasındaki Mesafe | 30.0 mm |
Tespit Delikleri Arasındaki Mesafe | 1.181 in |
Asgari Delik Çapı | 4.4 mm |
Asgari Delik Çapı | 0.173 in |
Azami Delik Çapı | 9.6 mm |
Azami Delik Çapı | 0.378 in |
Toplam Yükseklik | 5.6 mm |
Toplam Yükseklik | 0.22 in |
Toplam Uzunluk | 45.0 mm |
Toplam Uzunluk | 1.772 in |
Mandal Mekanizması | Karşılık |
GTIP Numarası | 3926909790 |
Renk | Grey |
Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız
Bizimle iletişime geçtiğiniz için teşekkür ederiz, size en kısa süre içinde yanıt vereceğiz
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin