Miktar | Birim fiyatı |
---|---|
1 - 49 | 505,0043 TL |
50 + | 420,8369 TL |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Kanat Kalınlığı | 5.1 mm |
---|---|
Kanat Kalınlığı | 0.201 in |
Toplam Uzunluk | 25.4 mm |
Toplam Uzunluk | 1 in |
Toplam Kalınlık | 12.7 mm |
Toplam Kalınlık | 0.5 in |
Toplam Genişlik | 30.5 mm |
Toplam Genişlik | 1.201 in |
Azami Tork | 0.30 Nm |
Azami Tork | 0.30 Nm |
Renk | White |
Kanat Şekli | Rectangular |
Montaj Deliği Biçimi | Round |
Montaj Deliği Sayısı | 4 |
Tip | Ayarlanabilir |
GTIP Numarası | 3926300090 |
Ayarlanabilir Tork | 0,25 Nm |
Menteşe Tipi | Adjustable Friction Hinge |
Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız
Bizimle iletişime geçtiğiniz için teşekkür ederiz, size en kısa süre içinde yanıt vereceğiz
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin