Miktar | Birim fiyatı |
---|---|
1 - 49 | 861,9605 TL |
50 + | 718,3005 TL |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Tespit Delikleri Arasındaki Mesafe | 47.6 mm |
---|---|
Tespit Delikleri Arasındaki Mesafe | 1.874 in |
Kanat Kalınlığı | 5.2 mm |
Kanat Kalınlığı | 0.205 in |
Toplam Uzunluk | 57.2 mm |
Toplam Uzunluk | 2.252 in |
Toplam Kalınlık | 19.4 mm |
Toplam Kalınlık | 0.764 in |
Toplam Genişlik | 63.5 mm |
Toplam Genişlik | 2.5 in |
Azami Tork | 4.00 Nm |
Azami Tork | 4.00 Nm |
Renk | White |
Kanat Şekli | Rectangular |
Montaj Deliği Biçimi | Round |
Montaj Deliği Sayısı | 4 |
Tip | Ayarlanabilir |
GTIP Numarası | 3926300090 |
Ayarlanabilir Tork | 4,0 Nm |
Menteşe Tipi | Adjustable Friction Hinge |
Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız
Bizimle iletişime geçtiğiniz için teşekkür ederiz, size en kısa süre içinde yanıt vereceğiz
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin