Menü Arama

Ayarlanabilir Doğrusal Bilyeli Burçlar 25.0 40.0 58.0 Steel

Ayarlanabilir Doğrusal Bilyeli Burçlar doğrusal hareket sistemlerinde kullanılıp doğrusal eksen boyunca kolay hassas konumlandırma sağlar. Kafese yerleştirilmiş 4-6 yuvarlak bilye çemberi içeren bir yuvadan oluşur. İç ve dış yüzey arasındaki boşluğun hassa bir şekilde ayarlanmasını sağlar.
Ürün kodu:

20155711

71 Stokta Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
1 - 9 692,58 TL
10 - 19 623,2625 TL
20 - 49 588,7525 TL
50 - 99 553,945 TL
100 + 484,925 TL
Standart paket: 1

Şunun katları halinde sipariş ver: 1

Toplam fiyat:

692,58 TL

1 x 692,58 TL

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
d1 tol. h6 25.0
d2 tol. h6 40.0
l1 58.0
d3 37.5
l2 44.1
l3 1.85
w1 2.0
Dyn. load C max. N 980.0
Static load C0 max. N 1560.0
Weight g 215.0
Malzeme Steel
GTIP Numarası 8482800090

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin