Menü Arama

Vida Seti Oluklu Baş M10 16.0 mm PA

This Slotted Set Screw is used to secure objects together using friction or pressure. It is employed in applications where the screw head of the workpiece should sit. The slotted head simplifies installation and removal with a regular screwdriver, giving ease. Natural and made from PA.
Ürün kodu:

50M100150R016

9950 Stokta Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
500 - 2499 7,8596 TL
2500 - 9999 7,0735 TL
10000 + 6,3663 TL
Standart paket: 500

Şunun katları halinde sipariş ver: 500

Toplam fiyat:

3.929,80 TL

500 x 7,8596 TL

Numune ekle +

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
Renk Natural
Diş Uzunluğu 16.0 mm
Diş Boyutu M10
Tam Malzeme Polyamide 6.6
Vida Tipi Vida Seti
Sürüş Tipi Oluklu Baş
GTIP Numarası 3926909790

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin