Miktar | Birim fiyatı |
---|---|
1000 - 9999 | 2,1879 TL |
10000 + | 1,7574 TL |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Bilye Ucu Tipi | Bilye |
---|---|
Renk | Natural |
Malzeme | PA |
Montaj Yöntemi | Yapışkan |
Taban Genişliği | 15.9 mm |
Taban Genişliği | 0.626 in |
Uyumlu Kablo Çapı Aralığı | 12.7 - 15.2 mm |
Uyumlu Kablo Çapı Aralığı | 0.5 - 0.598 in |
Azami Uyumlu Kablo Çapı | 15.2 mm |
Azami Uyumlu Kablo Çapı | 0.598 in |
Asgari Uyumlu Kablo Çapı | 12.7 mm |
Asgari Uyumlu Kablo Çapı | 0.5 in |
Toplam Yükseklik | 53.9 mm |
Toplam Yükseklik | 2.122 in |
Ara Parça Uzunluğu | 12.0 mm |
Ara Parça Uzunluğu | 0.472 in |
Malzeme Tutuşabilirlik Standardı | UL94 V-2 |
UL/CSA Tanımı | UL E71558 |
Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız
Bizimle iletişime geçtiğiniz için teşekkür ederiz, size en kısa süre içinde yanıt vereceğiz
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin