Miktar | Birim fiyatı |
---|---|
1000 - 4999 | 4,8964 TL |
5000 - 9999 | 4,3063 TL |
10000 + | 3,7254 TL |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Bilye Ucu Tipi | Bilye |
---|---|
Renk | Natural |
Malzeme | PA |
Montaj Yöntemi | Yapışkan |
Taban Uzunluğu | 5.5 mm |
Taban Uzunluğu | 0.217 in |
Taban Genişliği | 14.3 mm |
Taban Genişliği | 0.563 in |
Uyumlu Kablo Çapı Aralığı | 15.7 mm |
Uyumlu Kablo Çapı Aralığı | 0.620 in |
Azami Uyumlu Kablo Çapı | 15.7 mm |
Azami Uyumlu Kablo Çapı | 0.620 in |
Ara Parça Uzunluğu | 0.7 mm |
Ara Parça Uzunluğu | 0.028 in |
Malzeme Tutuşabilirlik Standardı | UL94 V-2 |
Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız
Bizimle iletişime geçtiğiniz için teşekkür ederiz, size en kısa süre içinde yanıt vereceğiz
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin