Miktar | Birim fiyatı |
---|---|
1000 - 4999 | 6,84 TL |
5000 - 9999 | 6,2513 TL |
10000 + | 5,9339 TL |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Uyumlu Kablo Çapı Aralığı | 20.6 mm |
---|---|
Uyumlu Kablo Çapı Aralığı | 0.811 in |
Azami Uyumlu Kablo Çapı | 20.6 mm |
Azami Uyumlu Kablo Çapı | 0.811 in |
Uyumlu Pano Kalınlık Aralığı | 0.8 - 2.0 mm |
Uyumlu Pano Kalınlık Aralığı | 0.031 - 0.079 in |
Uyumlu Delik Çapı | 4.8 mm |
Uyumlu Delik Çapı | 0.189 in |
Spacer Height | 12.7 mm |
Spacer Height | 0.5 in |
İç Yükseklik | 20.6 mm |
İç Yükseklik | 0.811 in |
İç Genişlik | 13.6 mm |
İç Genişlik | 0.535 in |
Toplam Yükseklik | 40.6 mm |
Toplam Yükseklik | 1.598 in |
Montaj Yöntemi | Klipsli |
Ayarlanabilirlik | Fixed |
Malzeme | PA |
Renk | Natural |
Çalışma Isısı Aralığı | -40 - 110 °C |
Çalışma Isısı Aralığı | -40 - 230 °F |
Malzeme Tutuşabilirlik Standardı | UL94 V-0 |
Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız
Bizimle iletişime geçtiğiniz için teşekkür ederiz, size en kısa süre içinde yanıt vereceğiz
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin