Miktar | Birim fiyatı |
---|---|
1000 - 4999 | 3,9667 TL |
5000 - 9999 | 3,7683 TL |
10000 + | 3,5798 TL |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Uyumlu Kablo Çapı Aralığı | 13.3 mm |
---|---|
Uyumlu Kablo Çapı Aralığı | 0.524 in |
Azami Uyumlu Kablo Çapı | 13.3 mm |
Azami Uyumlu Kablo Çapı | 0.524 in |
Uyumlu Pano Kalınlık Aralığı | 1.6 mm |
Uyumlu Pano Kalınlık Aralığı | 0.063 in |
Uyumlu Delik Çapı | 4.0 mm |
Uyumlu Delik Çapı | 0.157 in |
Spacer Height | 14.0 mm |
Spacer Height | 0.551 in |
İç Yükseklik | 13.7 mm |
İç Yükseklik | 0.539 in |
İç Genişlik | 13.7 mm |
İç Genişlik | 0.539 in |
Toplam Yükseklik | 41.6 mm |
Toplam Yükseklik | 1.638 in |
Montaj Yöntemi | Klipsli |
Ayarlanabilirlik | Fixed |
Malzeme | PA |
Renk | Natural |
Çalışma Isısı Aralığı | -40 - 110 °C |
Çalışma Isısı Aralığı | -40 - 230 °F |
Malzeme Tutuşabilirlik Standardı | UL94 V-0 |
Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız
Bizimle iletişime geçtiğiniz için teşekkür ederiz, size en kısa süre içinde yanıt vereceğiz
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin