Menü Arama

Bilezik Kelepçesi İtmeli 8.0 mm 13.3 mm PA Natural

Ayaklı Kablo Donanımı, kabloları panel ve panolardan uzakta tutar. Böylece, alanlar temiz ve tertipli kalırken hassas elektronik cihazlar parazite karşı korunur. Bu donanım UL94 V2 standardına uygun malzemeyle üretilmiştir.
Ürün kodu:

SHK-J-8M-01

3000 Stokta Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
1000 - 4999 2,7606 TL
5000 - 9999 2,6226 TL
10000 + 2,4914 TL
Standart paket: 1000

Şunun katları halinde sipariş ver: 10000

Toplam fiyat:

2.760,60 TL

1000 x 2,7606 TL

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
Uyumlu Kablo Çapı Aralığı 13.3 mm
Azami Uyumlu Kablo Çapı 13.3 mm
Uyumlu Pano Kalınlık Aralığı 1.6 mm
Uyumlu Delik Çapı 4.8 mm
Spacer Height 8.0 mm
İç Yükseklik 13.7 mm
İç Genişlik 13.7 mm
Toplam Yükseklik 35.6 mm
Montaj Yöntemi Yapışkan
Ayarlanabilirlik Fixed
Malzeme PA
Renk Natural
Çalışma Isısı Aralığı -40 - 85 °C
Malzeme Tutuşabilirlik Standardı UL94 V-2

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin