Miktar | Birim fiyatı |
---|---|
1 - 9 | 670,7321 TL |
10 - 19 | 603,5278 TL |
20 - 49 | 570,0895 TL |
50 + | 536,6513 TL |
Kavrama Tipi | Smooth, Blind |
---|---|
d1 | 80.0 |
d2 | 25.0 |
d4 tol. H7 | 16.0 |
h2 | 50.0 |
t1 | 32.0 |
t2 | 28.0 |
Weight g | 141.0 |
Bitir | Polished |
Malzeme | Alüminyum |
Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız
Bizimle iletişime geçtiğiniz için teşekkür ederiz, size en kısa süre içinde yanıt vereceğiz
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin