Miktar | Birim fiyatı |
---|---|
100 - 499 | 7,1154 TL |
500 - 999 | 6,4685 TL |
1000 + | 5,8805 TL |
Sınıflandırma | Indicative Seal |
---|---|
Conta Tipi | Asma Kilitli Mühür |
Tip | T2 |
Sökülebilirlik | Kesici alet gerektirir |
Renk | Green |
Gövde Malzemesi | Polypropylene Opaque Housing With Chromed Steel Hasp |
Price per piece incl VAT | 4.6088 TRY |
Toplam Uzunluk | 62.0 mm |
Toplam Uzunluk | 2.441 in |
Gövde Uzunluğu | 39.5 mm |
Gövde Uzunluğu | 1.555 in |
Gövde Genişliği | 21.0 mm |
Gövde Genişliği | 0.827 in |
Gövde Kalınlığı | 4.8 mm |
Gövde Kalınlığı | 0.189 in |
GTIP Numarası | 3926909790 |
Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız
Bizimle iletişime geçtiğiniz için teşekkür ederiz, size en kısa süre içinde yanıt vereceğiz
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin